text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op4F-b-14-075

Productnummer: 630625
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 75cm

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 4  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 735  
Resolutie beschermingsgraad Vinger  
Reikwijdte (m) 0.2  
6  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 48  
48  
Afmeting hoogte 844  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 2192  
Brutogewicht 3192