Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"326601","name":"FB/F11/100 SEC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
FB/F11/100 SEC
Productnummer: 326601
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 100 s / 10 kOhm, tijd wordt via draaiknop
ingesteld, beschermingsgraad IP66.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Technische data
Milieugegevens
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 20 g |
Brutogewicht | 20 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85333100 |
EAN-code | 4046548017748 |
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27379106 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC002586 |