Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"326601","name":"FB/F11/100 SEC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
La imagen real puede variar
FB/F11/100 SEC
Número de producto: 326601
Remote controller for timer, panel-mount housing for 22.5 mm,
absolute scale, max. 100 s / 10 kOhm, time setting via
rotary knob, protection type IP66.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Datos técnicos
Datos medioambientales
¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
Peso neto | 20 g |
Peso bruto | 20 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85333100 |
Código EAN | 4046548017748 |
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |