text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L05mSK

Productnummer: 8165878
GTIN: 4046548028638
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing capability suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego) Length: 5 m.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


 
Nettogewicht 501  
Brutogewicht 501  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27022691  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000034  
ETIM reference feature EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548028638  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr