text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L05mSK

Tuotenumero: 8165878
GTIN: 4046548028638
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing capability suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego) Length: 5 m.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


 
Nettopaino 501  
Bruttopaino 501  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27022691  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000034  
ETIM-viiteominaisuus EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548028638  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr