text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

AFZ A 10 s

Productnummer: 350011
GTIN: 
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 10 s, 1 semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel mounting 22.5 mm, protection type IP66.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


 
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Nettogewicht 17  g
Brutogewicht 17  g
 
 
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001439