text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m EF 2MM

Productnummer: 772171
GTIN: 4046548069617
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, veilige bewaking van 2 assen.

Eenheid

Uw prijs

€526.85

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Doel van UINT1 Versorgung des Moduls  
Bron van interne spanning über Basisgerät  
Spanningstype van UINT1 DC  
prog. bew.freq. znd. hyst NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Aantal encoderingangen 2  
Aansluiting (incrementele opn) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Fasepos. versch.sign. inc. opn 90° ±30°  
prog. bew.freq. znd. hyst incr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potentiaalscheiding ingang ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Reactietijd grenswrde-overschr 1/f_ist + 16 ms  
Potentiaalscheiding 1 tussen Sensor und Systemspannung  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen Sensor 1 und Sensor 2  
Soort potentiaalscheiding 2 Funktionisolierung  
Inbouwpositie waager. auf Hutschiene  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 111  
Nettogewicht 120  
Brutogewicht 130  
 
RoHS-richtlijn alle bijbehorende richtlijnen  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1 %  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242205  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069617  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand, met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€80.65
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€241.45
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€50.35

Verplichte Accessoires

Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set 783544
Veerkrachtklemmen, PNOZmulti 2 Motion Monitoring-module 2MM, 1 set.
€7.74
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set 793544
Steekbare schroefklemmen, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 set.
€7.74

Passend daarbij

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
€712.19
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€262.73