Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772170","name":"PNOZ m EF 1MM","price":"345.41","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m EF 1MM
Productnummer: 772170
GTIN: 4046548069600
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige bewaking van 1 as.
Eenheid
Uw prijs
€345.41
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Toepassingsgebied | Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Bron van interne spanning | über Basisgerät |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
Ingang naderingsschakelaar
| prog. bew.freq. znd. hyst NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Ingang incrementele encoder
| Aantal encoderingangen | 1 |
| Aansluiting (incrementele opn) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
| prog. bew.freq. znd. hyst incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Ingangen
| Potentiaalscheiding ingang | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Times
| Reactietijd grenswrde-overschr | 1/f_ist + 16 ms |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Sensor und Systemspannung |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | waager. auf Hutschiene |
| Afmetingen DIN-rail |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 101.4 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 111 |
| Nettogewicht | 90 |
| Brutogewicht | 100 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242205 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069600 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
€61.51
€70.42
€88.24
PNOZ msi b4 Box
773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een
incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand,
met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€80.65
PNOZ msi S09
773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€241.45
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€50.35
Verplichte Accessoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.88
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.88
Alternatief
PNOZ m EF 2MM
772171
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige bewaking van 2 assen.
€526.85
Passend daarbij
PNOZ m B0
772100
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
€712.19
PNOZ m B1
772101
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€262.73