Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"542100","name":"PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit","price":"137.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
Productnummer: 542100
GTIN: 4046548077353
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedieningsrichtingen, schakelafstand
(bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP =
1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn in totaal 8
inleerprocessen mogelijk.
Eenheid
Uw prijs
€137.62
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedieningsrichtingen, schakelafstand (bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoch |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | vollcodiert |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | +60 °C |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +70 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP66
IP67 |
Schakelafstanden
| Wijz. schakelafst. temp.wijz. | +-0,02mm/°C |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN cs6.1 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, Montagehinweis beachten |
| Aansluitingstype | M8, 8pol. male |
| Productmateriaal |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Afmeting hoogte | 26.4 |
| Afmeting breedte | 97.59999999999999 |
| Afmeting diepte | 13 |
| Nettogewicht | 58 |
| Brutogewicht | 75 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274601 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077353 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Montagehulp, voor PSENcode, kan als mechanische aanslag voor
klapdeuren worden gebruikt, VP = 2 stuks, 1 voor schakelaar plus 1
voor bedienpen.
€64.10
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Montagehulp, voor PSENcode, kan als mechanische aanslag voor
schuifdeuren worden gebruikt, VP = 2 stuks, 1 voor schakelaar plus 1
voor bedienpen.
€64.10
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montagehulp, voor PSENmag en PSENcode. Plaatsingshulp. VP = 2 stuks.
€44.24
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€86.84
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€38.30
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€39.55
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
4 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 5 PSEN ix2F4 code met
max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 48 x
57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
€61.84
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
8 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 3 PSEN ix2F8 code met
max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 93 x
57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
€78.99
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
€328.38
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profinet, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
€433.88
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x12, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€4.06
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-
polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor/volgende
Connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor),
8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne
bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor
directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.
€21.05
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-
polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor), 8-polig, A-gecodeerd
en M8 connector (X3, sensor/volgende connector), 8-polig, A-
gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading
elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor aansluitingvoor
PSENslock op de kabeluitgang in de kabelschacht.
€21.05
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, interne bedrading 1:1 voor alle 8 signalen,
omzetter voor aansluiting voor PSEN-sensoren.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, verwisseling van de
aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor
aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.02