text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

Product ID: 542100
GTIN: 4046548077353
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarlama mesafesi (kare işaretindeki aktüatör): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatörlü 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

Birim

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarlama mesafesi (kare işaretindeki aktüatör): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatörlü 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. hoch  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması vollcodiert  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Unit  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
Giriş sayısı 2  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Hmax'da maks. ortam sıcakl. +60 °C  
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP66  
IP67  
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme +-0,02mm/°C  
Tip 1 aktüatör PSEN cs6.1  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi M8, 8pol. male  
Ürün malzemesi PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Yükseklik boyutu 26.4  
Genislik boyutu 97.59999999999999  
Derinlik boyutu 13  
Net agirlik 58  
Brüt ağırlık 75  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077353  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Optional accessories

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for swing gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1 part for actuator.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for sliding gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1 part for actuator.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Mounting bracket PSENmag, PU = 1 piece.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Assembly aid, for PSENmag and PSENcode. Alignment guide. PU = 2 pieces.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 2m
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to 4 safety sensors (series-connectable), max. 5 PSEN ix2 F4 code with max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 48 x 57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to 8 safety sensors (series-connectable), max. 3 PSEN ix2 F8 code with max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 93 x 57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Profinet , 2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
One-way screws, one-way slot, M4x12, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice), 8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor/next plug-in connector), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), 8-pin, A-coded, incorrect insertion of the connections electricallyexcluded by internal wiring, to connect PSENcode, to directly connect PSENslock on the sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice), 8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor)/next plug-in connector), 8-pin, A- coded, incorrect insertion of the connections electrically excluded byinternal wiring, to connect PSENcode, to connect PSENslock on the cable outlet in the cable duct.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cable, adapter, IP67, M12 male connector, black, straight, 8-pin, A- coded on M8 female connector, black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, internal wiring 1:1 for all 8 signals, converter to connect PSEN sensors.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cable Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2, evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12 female connector (X2, sensor/next plug-in connector), black, straight, 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, incorrect insertion ofthe connections electrically excluded by internal wiring, to connect PSENcode and PSENslock.