text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op Protective Column-060/1

Ürün numarası: 630950
GTIN: 4046548068887
60 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı korunması sağlanır.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

60 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı korunması sağlanır.

Approval -  
 
Gövde malzemesi Alüminyum  
Net agirlik 3895  
Brüt ağırlık 4100  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27273791  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068887  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Koruyucu Taban/1, paslanmaz çelik ve 3 yaydan oluşan bir taban plakasından ve ilgili eklentiden oluşur. "PSEN op KoruyucuKolon" ve uygun montaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ilebirleştirildiğinde, güçlü mekanik etkilerden sapan aynaların ışık korumalarının korunması sağlanır.
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
120 cm dahil olmak üzere 15 cm'ye kadar ışık koruma uzunlukları için "PSEN op .../1" serisi bir emniyet ışık korumasını eşleşen alüminyum profil PSEN op Koruyucu Kolon/1'e sabitlemek için 4 montaj profilli montaj kiti.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
"PSEN op Ayna .../1" serisinin sapan aynasını eşleşen "PSENop Koruyucu Kolon/1" alüminyum profiline sabitlemek için 4 montaj profilli montaj kiti.