Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"27.94","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs4.1 Key bl
Productnummer: 541186
GTIN: 4046548096699
Transpondersleutel voor PSEN cs4.1p, blauwe markering, materiaal:
kunststof, toebehoren sleutelhouder (532113)
Eenheid
Uw prijs
€27.94
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
| Transponder codering | volledig gecodeerd |
| Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +55 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Beschermingsgraad behuizing | IP68 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 15.1 |
| Afmeting breedte | 42 |
| Afmeting diepte | 8 |
| Nettogewicht | 5 |
| Brutogewicht | 6 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274692 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |