Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs4.1 Key bl
Artikelnummer: 541186
GTIN: 4046548096699
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue blaue Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
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
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
| Transponder Codierung | vollcodiert |
| Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-10
55 |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +44 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +55 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 15.1 |
| Abmessung b | 42 |
| Abmessung t | 8 |
| Nettogewicht | 5 |
| Bruttogewicht | 6 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |