U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PNOZ yo3 1SO 1SO t
€191.98
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 uitgangsfunctie met 1 veilige halfgeleideruitgang, vertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van devertragingstijd, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en hetselecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Doel van U2 | Voeding van de HL-uitgangen |
Voedingsspanning 2 (V) | 12 - 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | |
Potentiaalscheiding U2 | nee |
Doel van UINT1 | Voeding van de module |
Bron van interne spanning | via kopmodule |
Spanningstype van UINT1 | DC |
Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingang | nee |
Potentiaalscheiding van HGU | nee |
HGU kortsluitvast | ja |
Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-5-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Beschermingsgraad klemmen |
Tolerantie Tv | +/-1,5 % |
Inbouwpositie | willekeurig |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
Veerkrachtklem
Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 98 mm |
Afmeting breedte | 17.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 87 g |
Brutogewicht | 99 g |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548087864 |
Volume | 1.019 dm3 |
Harmonized System Code | 85364190 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
Verplichte Accessoires