text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ yi4 2DI T3C

Productnummer: 2A000006
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweehandenknop (type III C), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 meldu...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€214.32

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweehandenknop (type III C), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsdetectie, LED-indicator

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via kopmodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Type tweehand.apparaat vlg.  
Type tweehandenapparaat III C  
Aantal digitale ingangen 6  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-5-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Gelijktijdigh. ingangscircuit ∞  
Inbouwpositie willekeurig  
Afmetingen DIN-rail  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  mm
Afmeting breedte 12.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 74  g
Brutogewicht 86  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-code 4046548087857  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
Volume 1.019  
 

Optionele accessoires

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stekker voor het verbinden van myPNOZ-modulen, VE = 10 stuks.
€33.39

Verplichte Accessoires

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€8.75
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€8.75