Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"2A000006","name":"PNOZ yi4 2DI T3C","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Imagem similar
PNOZ yi4 2DI T3C
Número do produto: 2A000006
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ,
1 função de entrada, 1 função de entrada para conexão de um
botão bimanual (tipo III C), ligação E das funções de entrada,
1 sa... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ, 1 função de entrada, 1 função de entrada para conexão de um botão bimanual (tipo III C), ligação E das funções de entrada, 1 saída de sinalização, 1 interruptor rotativo para ajuste do tipo deinício e detecção do ciclo de teste, indicador LED
Dados gerais
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo módulo principal |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Tipo equip. bimanual conforme | |
Tipo equip. bimanual | III C |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 6 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Simultan. circuito de entrada | ∞ |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensões do trilho padrão | |
Parte inf. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
Peso líquido | 74 g |
Peso bruto | 86 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548087857 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 1.019 |
Acessórios opcionais
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Conector para conexão dos módulos myPNOZ, unidades da embalagem=10peças.
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 2 polos, para carcaça de 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 2 polos, para carcaça de 12,5 mm.