text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ yi3 2DI T3A

Productnummer: 2A000005
GTIN: 4046548087840
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweehandenknop (type III A), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

Eenheid

Uw prijs

€190.07

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweehandenknop (type III A), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Doel van UINT1 Versorgung des Moduls  
Bron van interne spanning über Kopfmodul  
Spanningstype van UINT1 DC  
Type tweehand.apparaat vlg.
Type tweehandenapparaat III A  
Aantal digitale ingangen 4  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -20  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-5-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Gelijktijdigh. ingangscircuit ∞  
Inbouwpositie beliebig  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  
Afmeting breedte 12.5  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 73  
Brutogewicht 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087840  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€9.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€9.09

Optionele accessoires

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stekker voor het verbinden van myPNOZ-modulen, VE = 10 stuks.
€34.73