text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ yi3 2DI T3A

Kód materiálu: 2A000005
Rozšiřující modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, vstupy: 4 pro monitorování 2-ručního ovládání typu IIIA podle EN574 a jedné další bezpečnostní funkce (1/2-kanálové zapojení s/bez identifikac...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Rozšiřující modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, vstupy: 4 pro monitorování 2-ručního ovládání typu IIIA podle EN574 a jedné další bezpečnostní funkce (1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu), propojení AND, šířka: 12,5mm

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes hlavový modul  
Druh napětí UINT1 DC  
Typ dvouruč. přístroje podle  
Typ dvouručního přístroje III A  
Počet dig.vstupů 4  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-5-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Soudobost vstup.obvod ∞  
Montážní poloha libovolný  
Rozměry norm. lišty  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  mm
Rozměr šířka 12.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 74  g
Celková hmotnost 86  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kód 4046548087840  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
Svazek 1.019  
 

Volitelné příslušenství

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Konektor pro spojení modulů myPNOZ, obsah balení = 10 ks.

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.