text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ X3P C 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so

Productnummer: 787313
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, 1 HL, automatische/bewaakte start, UB 24 - 240 V AC/DC, breedte: 45 ...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€264.95

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, 1 HL, automatische/bewaakte start, UB 24 - 240 V AC/DC, breedte: 45 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking van noodstop, hekken.

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen AC 5  
Opgenomen vermogen DC 2.5  W
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 1  
Toler. ext. spann. DC halfgel. -20%/+20%  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 8  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 8  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -20  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V1  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 101  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 310  g
Brutogewicht 320  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548008449  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
Volume 0.575  
 

Optionele accessoires

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P3 en 1 stuk P4.
€20.70