Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"G1000007","name":"PIT gb key button","price":"42.4","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT gb key button
Productnummer: G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox sleutelschakelaar 1x40°, tastend, (reserveonderdeel).
Inbouwdiameter: 22,3 mm
Eenheid
Uw prijs
€42.40
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
| Omgevingstemperatuur | -25 - 70 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Afmeting breedte | 29.8 mm |
| Afmeting diepte | 29.8 mm |
| Nettogewicht | 40 g |
| Brutogewicht | 42 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371291 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089608 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |