Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"76.75","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Productnummer: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€76.75
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 10 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
40 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie | III / II |
Mechanische gegevens
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Contactoppervlakken mater. 1 | vertind |
| Contactoppervlakken mater. 3 | vertind |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Nettogewicht | 61 |
| Brutogewicht | 65 |
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
| ECLASS reference feature | 27242092 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088557 |
| Volume | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |