Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Vastaava kuva
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Tuotenumero: 8176853
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 10 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Mekaaniset tiedot
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Kosketinpinnat materiaali 1 | sinkitty |
Kosketinpinnat materiaali 3 | sinkitty |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Nettopaino | 61 g |
Bruttopaino | 65 g |
Ympäristö
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548088557 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242092 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
Volume | 0.168 |