text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu E F INC

Productnummer: 312280
GTIN: 4046548061260
PSSu, elektronicamodule, failsafe, teller, 2 bedrijfsmodi, configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422, resolutie 32 bit.

Eenheid

Uw prijs

€316.17

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Type ingangen incr. opnemer Incrementele opnemer  
Signaal ingang A, B en/of C Verschilsignaal (RS-422)  
Evaluatie telimpulsen incr. 1-voudig  
Pot.scheiding inc/Per. Supply ja  
Pot.scheiding inc./Mod. Supply ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Behuizingsmateriaal codering PA  
Klemsoort steckbar  
Afmeting hoogte 76  
Afmeting breedte 25.2  
Afmeting diepte 60.2  
Nettogewicht 49  
Brutogewicht 58  
Naam codeerelement J  
Kleur codeerelement gelb  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242205  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548061260  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€34.25
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€24.96
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€31.53
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€25.69

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35