text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu XB F -T

Productnummer: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, basisstation, failsafe en standaard, uitbreidingsmodule voor kabelgebaseerde modulebusverlenging voor FS- en ST-gegevens alsmede deModule Supply, voor verhoogde milieu-eisen.

Eenheid

Uw prijs

€41.15

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40 - 70  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal codering PA  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 76  mm
Afmeting breedte 25.2  mm
Afmeting diepte 60.2  mm
Nettogewicht 35  g
Brutogewicht 45  g
Naam codeerelement L  
Kleur codeerelement geel  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€34.25
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€24.96
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€31.53
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€25.69
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu, remote station, failsafe en standaard, uitbreidingsmodule voor kabelgebaseerde modulebusverlenging voor FS- en ST-gegevens alsmede deModule Supply, voor verhoogde milieu-eisen.
€54.51
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€52.36
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€44.65
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€40.25