text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu XB F -T

Kód materiálu: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, základní stanice, bezpečnostní a standardní, rozšiřující modul pro kabelové rozšíření sběrnice modulu pro data FS a ST i pro napájecímoduly , pro náročné provozní podmínky.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40 - 70  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 76  mm
Rozměr šířka 25.2  mm
Rozměr hloubka 60.2  mm
Čistá váha 35  g
Celková hmotnost 45  g
Název kódovacího prvku L  
Barva kódovacího prvku žlutá  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
Svazek 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 pružinových svorek.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,2řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové.
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu, stanice Remote, bezpečnostní a standardní, rozšiřující modul pro kabelové rozšíření sběrnice modulu pro data FS a ST i napájecí moduly , pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.