Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400458","name":"PIT es Set9u-5","price":"34.52","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT es Set9u-5
Productnummer: 400458
PITestop set consists of E-STOP push button without protective collar
preventing jamming, without Pilz label, without emergency stop symbol
and contact blocks; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-... Meer
Uw prijs
€34.52
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITestop set consists of E-STOP push button without protective collar preventing jamming, without Pilz label, without emergency stop symbol and contact blocks; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c with connectivity monitoring, screw terminals.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
EAC |
Zelfbewaakt | ja |
Technische data
Elektrische data
Min. contactstroom | 1 |
Noodstop
Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
Contactmateriaal noodstop | AgNi |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-30
70 |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Aansluitklem | Schroefklem |
Afmeting hoogte | 100 |
Afmeting breedte | 52 |
Diameter | 31.6 |
Nettogewicht | 60 |
Brutogewicht | 73 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548081329 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371244 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002034 |
Volume | 0 |