text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC SI6A262Z/EC 2x 25A

Productnummer: 8C000051
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€3,103.81

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 25 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 20 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMC-uitbreiding firmware EC = EtherCat  
Aantal digitale ingangen 8  
Omgevingstemperatuur 0 - 45  °C
Type koeling ingebouwde ventilator  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 343  mm
Afmeting breedte 105  mm
Afmeting diepte 286  mm
Nettogewicht 6240  g
Brutogewicht 7420  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023101  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100716  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000046
Terminal set for drive controllers SI6A262Z, SI6A262U, SI6A262Y, SI6A262X
€116.44