Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177048","name":"PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00","price":"3809.28","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00
Productnummer: 8177048
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A
UN = 400V nN = 4500min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake;
forced air-cooled
Uw prijs
€3,809.28
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 26300 g |
Brutogewicht | 31300 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-code | 4046548083033 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27022602 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000034 |
ETIM reference feature | EC001851 |
Volume | 0 |