Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"784131","name":"PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"325.58","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
Productnummer: 784131
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1
hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd automatische/b... Meer
Uw prijs
€325.58
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Apparaatbeveiliging maximaal | 6 A traag / 10 A snel |
Halfgeleideruitgangen
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Instelbare tijden |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 0.5 s 2 s 10 s |
Tolerantie Tv | +/-10 % + 40 ms |
Herhalingsnauwkeurigheid | 5% |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 101 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 130 g |
Brutogewicht | 145 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548008913 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.300 |
Optionele accessoires
Terminal block filter 1
774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 -
10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik
van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P1 en 1 stuk P2.
€10.34