text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Productnummer: 504251
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, voor toepassingen met PSENix1, VP = 1 stuk met bedienpen, met kabel van 10 m (PUR), ...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€118.63

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, voor toepassingen met PSENix1, VP = 1 stuk met bedienpen, met kabel van 10 m (PUR), ATEX-goedkeuring.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
ATEX-certificaatnummer SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX-categorie gas II 3G Ex mc IIC T6  
ATEX-categorie stof II 3D Ex mc IIIC T80°C  
ATEX-toepassingsgebied X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing  
 
Actuator type 1 PSEN 1.1-20  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype 10 m kabel  
Leidingen kabel LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Afmeting hoogte 36  mm
Afmeting breedte 26  mm
Afmeting diepte 13  mm
Nettogewicht 357  g
Brutogewicht 370  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548044775  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272402  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
Volume 0  
 

Optionele accessoires

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€72.62
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€2.18
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€99.29
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.
€25.59
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.58
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76

Verplichte Accessoires

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€72.62