Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177023","name":"PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00","price":"1086.57","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00
Productnummer: 8177023
Mo = 0.95 Nm Io = 2.02 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
Uw prijs
€1,086.57
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 1500 g |
Brutogewicht | 2900 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85015100 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-code | 4046548080094 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27022602 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000034 |
ETIM reference feature | EC001851 |
Volume | 0 |