Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774540","name":"PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t","price":"370.34","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
Productnummer: 774540
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 2 Sz, UB =24 V DC,
breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking ... Meer
Uw prijs
€370.34
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 2 Sz, UB =24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking van noodstop, hekken met 2 afvalvertraagde contacten, afvaltijd 12 standen van 0,1 - 30 s.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 4.5 |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 8 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 8 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | C300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Instelbare tijden |
6
20 30 4 15 25 0.1 1 0.5 2 10 8 |
Tolerantie Tv | -15% / +15% +50 ms |
Herhalingsnauwkeurigheid | 2% |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 360 g |
Brutogewicht | 370 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
6c
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548011029 |
Volume | 0.563 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires

COVER P-93
774090
Beschermkap voor de compacte rem PKB en de P-93-behuizing, geschikt voorde
bescherming tegen onbevoegd manipuleren, 45 mm breed, inhoud: 20
beschermkappen per verpakkingseenheid.
€35.98