Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"328838","name":"µSD Memory Card 8GB industrial WIBU","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
Numero dell'articolo: 328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 8 GB, industriale,tecnologia WIBU
CodeMeter, per moduli principali PSS u2.
Se utilizzato nel modulo principale PSS u2 P42 F/S (-R), la versionehardware
del modulo principale deve essere ≥ HW 1.2 o YOM ≥ 2025.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 8 GB, industriale,tecnologia WIBU CodeMeter, per moduli principali PSS u2. Se utilizzato nel modulo principale PSS u2 P42 F/S (-R), la versionehardware del modulo principale deve essere ≥ HW 1.2 o YOM ≥ 2025.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19150702 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000041 |
| ETIM Reference Feature | EC001068 |
| GTIN | 4046548110067 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |