text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu K S 16DI

Productnummer: 312430
PSSu, compacte module, standaard, digitale in- en uitgangen, 16ingangen.

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€134.31

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard  
 
Aantal digitale ingangen 16  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2 10g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
EN 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmat. opschriftdrager PC  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 128.9  mm
Afmeting breedte 30  mm
Afmeting diepte 56  mm
Nettogewicht 86  g
Brutogewicht 95  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548056020  
Volume 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.) 313116
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, 3-rijig/30-polig, veerkrachtaansluiting, BL-I/O-serie, VPE 2 stekkers.
€40.66
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, 1-rijig, 10 klemmen, veerkrachtaansluiting, 2 stuks.
€8.23

Optionele accessoires

PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, opschriftdragers voor compacte modulen met een breedte van 30 mm,VPE 5 stuks.
€21.96
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.
€20.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€55.37