Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312619","name":"PSSu BP 1/12 C","price":"9.73","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PSSu BP 1/12 C
Productnummer: 312619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting.
Uw prijs
€9.73
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
UKCA UL Recognized Component |
Technische data
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PA |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerklem |
Klemsoort | vast |
Afmeting hoogte | 155 mm |
Afmeting breedte | 12.6 mm |
Nettogewicht | 46 g |
Brutogewicht | 59 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548046182 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 51..100, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€27.81

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 151..200, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€27.81

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, rood, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, blauw, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 101..150, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€27.81

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, zwart, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, groen, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, rood/blauw, VPE10x 6 stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, bruin, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, wit, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, groen/geel, VPE10x 6
stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.49

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.33

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 1..50, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€27.81

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€55.37