Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 확장 X-뮤팅 세트,
2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 1 x
고정 자재, 2 x 1 m 연결 케이블, 뮤팅 램프,
1개 배선함
Sur demande
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 확장 L-뮤팅 세트,
2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 1개 뮤팅 암 세트, 1 x
고정 자재, 2 x 1 m 연결 케이블, 1개 뮤팅 램프,
1개 배선함
Sur demande
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 확장 T-뮤팅 세트,
4개 뮤팅 센서, 4개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 2 x
고정 자재, 4 x 1 m 연결 케이블, 1개 뮤팅 램프,
1개 배선함
Sur demande
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 기본 L-뮤팅 세트,
2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 1개 뮤팅 암 세트, 1 x
고정 자재
Sur demande
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 기본 T-뮤팅 세트,
4개 뮤팅 센서, 4개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 2 x
고정 자재
Sur demande
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 기본 X-뮤팅 세트,
2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 1 x
고정 자재
Sur demande
PSEN opII 안전 라이트 커튼 및 뮤팅 센서용 배선함,
뮤팅 램프, 오버라이드 키 스위치, 리셋 버튼
Sur demande
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
Sur demande
PSEN opII 라이트 가드 또는 보호 컬럼의 프로파일에 액세서리를
설치하기 위한 슬롯 너트. 최소 패키지 콘텐츠 4피스.
Sur demande
“손 보호가 포함된 라이트 가드”의 기능을 확인하기 위한
테스트 로드, 직경 30 mm.
Sur demande
라이트 가드 시리즈 PSEN optII를 고정하기 위한 세 가지 자유도를 가진
확장형 장착 키트, 두 부분으로 이루어짐.
Sur demande
라이트 가드 시리즈 PSEN optII를 고정하기 위한 세 가지 자유도를 가진
확장형 장착 키트, 세 부분으로 이루어짐.
Sur demande
세트에는 미러 길이 900 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-090",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 750 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
Sur demande
세트에는 미러 길이 1950 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-195",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 1800 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
Sur demande
세트에는 미러 길이 600 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-060",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 450 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
Sur demande
세트에는 미러 길이 1650 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-165",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 1500 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
Sur demande
세트에는 미러 길이 1200 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-120",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께
최대 1050 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
Sur demande
“손가락 보호가 포함된 라이트 가드”의 기능을 확인하기 위한
테스트 로드, 직경 14 mm.
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.