text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m

제품 번호: 380509
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 -  
 
정격 전류 4  
도체 저항 데이터 케이블 K1 72 +/-6Ohm/km  
일반 특성 임피던스 K1 100 - 120Ohm  
대기 온도 -25  
85  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP67  
커넥터 타입 1 5-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 앵글드  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
접점 표면 재료 1 Au  
소켓 소재 CuSn  
케이블 유형 K1 TP-(ST)-PUR  
케이블 길이 3  
실드 표면 소재 K1 Sn  
컬러 케이블 절연 1 시그널 옐로우 RAL1003  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
최대 외부 직경 케이블 K1 6.35  
6.35  
데이터 케이블 K1 절연 재료 PP  
공급 케이블 K1 절연 재료 PE-E  
직경 데이터 라인 AWG K1 24  
데이터 케이블 K1 단면 2 x 0.24 mm²  
UB 케이블 K1 단면 2 x 0.38 mm²  
차폐 케이블 K1 단면 1 x 0.38 mm²  
스트랜딩 K1 2x 연선  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
컨덕터 수 5  
케이블 K1의 승인 UL  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 UL 케이블 플레임  
하우징 소재 PUR  
순중량 92  
총중량 102  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant