text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCcable M4/C2B7/020/2Q5/S1

제품 번호: 8177374
GTIN: 4046548092226
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 20m;

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length 20m;

 
대기 온도 -20  
80  
커넥터 타입 1 11-핀 M40 암 커넥터 DSL  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 6-핀 플러그인 커넥터 PC5  
커넥터 타입 3 15-핀 D-Sub 수 커넥터  
커넥터 타입 3의 형태 스트레이트  
하우징 소재 커넥터 3 GD-Zn  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Sn  
접점 표면 재료 3 Au  
케이블 길이 20  
실드 표면 소재 K1 Sn  
컬러 케이블 절연 1 오렌지  
케이블 절연 소재 1 TPU  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 14.2  
15  
데이터 케이블 K1 단면 (4 x 2.5+(2 x 1.00)+(2xAWG22))  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
순중량 7290  
총중량 8380  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092226  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr