text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
9개 제품이 발견됨
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 4개, 반도체 2 A, 단극, 스위치 오프 지연, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 8개, 반도체 0.5A, 단극, 스위치 오프 지연, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 입력 8개, 펄스 스트레칭, 불일치 모니터링, 24V DC 0.25A를 사용한 테스트 펄스 출력, 구성 가능, 단락 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 2개, 반도체 2A, 듀얼 폴, 스위치 오프 지연, 개방 회로 감지, 24V(O0+) 및 0V(O0-)로 전환, 단락 방지, 과부하 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 2개, 릴레이 접점, N/O, 저항 및 유도 부하 전환용, 최대 250V AC 10A(AC1), 무전압, 스위치 오프 지연 구성 가능, 터미널 블록에 보호 코딩 PSS u2 A CE T 사용 가능, 2줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수 (시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 2개 출력, 릴레이 접점, N/O 접점, 저항성 및 유도성 부하 간 전환용, 최대 250V AC 10 A (AC1), 볼트 프리, 스위치 오프 지연 구성 가능, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 블록에 보호 코딩 PSS u2 A CE T 사용 가능, 2행, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필요(제품 공급 범위에 포함되지 않음).

요청
PSS u2 EF 8DI -R
327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 8개 입력, 펄스 스트레칭, 불일치 모니터링, 24 V DC 0.25 A 테스트 펄스 출력, 구성 가능, 단락 방지, 1행, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 블록 PSSu2 T 16 필요(제품 공급 범위에 포함되지 않음).

요청
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 4개 출력, 반도체, 2 A, 단극, 스위치 오프 지연, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 1행, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필요(제품 공급 범위에 포함되지않음 ).

요청
PSS u2 EF 2AI I
328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 전류 측정을 위한 아날로그 입력 2개, 0 ~ 25.6mA, 듀얼 폴, 15비트 분해능, 별도로 구성 가능

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택