text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
5개 제품이 발견됨
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, 액세서리, microSD 메모리 카드, 512MB, 산업용 버전, 니켈 도금 황동 하우징, M12 커넥터, A-코드식, PDP67 장치용. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

요청
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP(4R000001)용 각인 라벨, 10개 , 20 x 8 mm.

요청
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 검정색, PU 4피스, A- 및 D-코드식 M12 포트 전용(380328은 L-코드식 전용).

요청
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
회전 핀 및 소켓 접점 밀착용 핸드 크림핑 도구, 직경 0.08 ~ 2.5 mm², AWG 28 ~ 13, 4-맨드릴 프레싱, 조절 휠을 사용하여 크림프 측정값 세부 설정, 크림핑 오류 방지를 위한 강제 락킹.

요청
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 회색, PU 2피스, L-코드식 M12 포트 전용(380324는 A- 및 D-코드식 전용).

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택