text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86개 제품이 발견됨
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB 메모리, 512 MB, PNOZ m B1용, 베이스 유닛 PNOZmulti 2.

요청
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 32 kB.

요청
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
RS232에서 USB 인터페이스를 구현하기 위한 어댑터.

요청
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
플러그인 스크류 단자, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1세트.

요청
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
플러그인 스크류 단자 1 세트, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

요청
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
플러그인 스크류 단자, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1세트.

요청
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
PNOZ m B1용 스프링 타입 단자 세트, 베이스 유닛, 소형 컨트롤러 PNOZmulti2.

요청
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
여러 압력 감지 안전 매트를 PNOZmulti 시스템에 연결하고 평가하기 위한 인터페이스 PSEN im1, 규격 96 x 48 x 43.5mm(H x W x D), 스프링 타입 단자 연결 유형.

요청
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
GTIN: 4046548001488
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, ELAU용.

요청
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
GTIN: 4046548001525
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 5 m.

요청
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
GTIN: 4046548048438
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 15-핀, 2.5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.

요청
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
GTIN: 4046548025422
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Rockwell용.

요청
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
GTIN: 4046548001433
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, SEW용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PNOZ msi b4 Box
773845
GTIN: 4046548051216
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4, 풀(pull) 저항기 포함/비포함, 근접 스위치용 추가 전원 포함.

요청
PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 1,5m
773866
GTIN: 4046548025446
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, SMC30용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
GTIN: 4046548001440
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, SEW용.

요청
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
GTIN: 4046548001471
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, ELAU용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PNOZ msi S15
773871
GTIN: 4046548043754
범용 어댑터, 15-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.

요청
PNOZ msi S09
773870
GTIN: 4046548043747
범용 어댑터, 9-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.

요청
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
GTIN: 4046548001464
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Lenze용.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택