닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
플러그인 스크류 단자, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1세트.
요청
플러그인 스크류 단자 1 세트, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
요청
플러그인 스크류 단자, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1세트.
요청
PNOZ m B1용 스프링 타입 단자 세트, 베이스 유닛, 소형 컨트롤러 PNOZmulti2.
요청
여러 압력 감지 안전 매트를 PNOZmulti 시스템에 연결하고
평가하기 위한 인터페이스 PSEN im1, 규격 96 x 48 x 43.5mm(H x
W x D), 스프링 타입 단자 연결 유형.
요청
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 있는 터미네이터,
노란색/검정색(10개).
요청
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m,
ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
요청
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m,
ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
요청
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 4,0m
단계적 폐지 조항
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 4 m, ELAU용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
요청
스프링 타입 단자, PNOZmulti 2 모션 모니터링 모듈 2MM, 10세트.
요청
플러그인 스크류 단자, PNOZmulti 2 모션 모니터링 2MM, 10세트.
요청
플러그인 스크류 단자, PNOZmulti 2 모션 모니터링 2MM, 1세트.
요청
스프링 타입 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈용, 1세트.
요청
플러그인 스크류 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈, 1세트.
요청
플러그인 스크류 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈, 10세트.
요청
스프링 타입 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈용, 10세트.
요청
PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 5,0m
단계적 폐지 조항
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 5 m, SMC30용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.