text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
10개 제품이 발견됨
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능 메모리 블록을 이용한 빠른 교환, 3.0 m 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 경고 구역, 최대 10개의 구성 가능 구역 세트.

요청
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능 메모리 블록을 이용한 빠른 교환, 5.5 m 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 경고 구역, 최대 10개의 구성 가능 구역 세트.

요청
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 3.0m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트, 측정 데이터 출력(UDP), 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시작.

요청
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트.

요청
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트, 측정 데이터 출력(UDP), 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시작.

요청
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 3.0m 안전 구역, 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트.

요청
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFIsafe 탑재 PROFINET IO 장치, 30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm 감지 기능, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, 재시동 EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 최대 15개 동적 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 하단의 교환 가능한 메모리 모듈 덕분에 빠른 교체, 창 교체 가능, ROS & C++ 인터페이스 사용 가능, 5.5m 안전 구역, 최대 8개 병렬 안전/경고 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 70개 구성 가능한 구역 세트.

요청
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFIsafe 탑재 PROFINET IO 장치, 30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm 감지 기능, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, 재시동 EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 최대 15개동적 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 후면의 교환 가능한 메모리 모듈 덕분에 빠른 교체, 창 교체 가능, ROS & C++ 인터페이스 사용 가능, 5.5m 안전 구역,최대 8개 병렬 안전/경고 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 70개 구성 가능한 구역 세트.

요청
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
마스터 – 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시동, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정데이터 출력(UDP), 빠른 교체, 교환 가능한 메모리 블럭, 창 교체, ROS & C++ 인터페이스 제공, -10°C ~ +50°C, 5.5 m 안전 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 3개 병렬 안전 구역, 3개 병렬 경고 구역, 70개 구성 가능 구역 세트.

요청
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
마스터 엔코더 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 최대 4개 엔코더 입력, 3 0 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따 른 재시동, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 빠른 교체, 교환 가능 메모리 블럭, 창 교체, ROS & C++ 인터페이스 제 공, -10°C ~ +50°C, 5.5 m 안전 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 엔코더 입력, 3개 병렬 안전 구역, 3개 병렬 경고 구역, 70개 구성 가능 구역 세트

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택