text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
12개 제품이 발견됨
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
GTIN: 4046548061758
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

요청
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
GTIN: 4046548061741
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 150 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
GTIN: 4046548061765
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 450 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
GTIN: 4046548061789
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 750 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
GTIN: 4046548061772
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 600 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
GTIN: 4046548062007
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1050 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
GTIN: 4046548061796
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 900 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
GTIN: 4046548062038
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1500 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
GTIN: 4046548062045
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1650 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
GTIN: 4046548062021
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1350 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
GTIN: 4046548062014
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1200 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
GTIN: 4046548062052
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1800 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 5-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택