text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
14개 제품이 발견됨
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 접점: 1x N/O, 2x N/C.

요청
PSEN me3.2  / 2AS
570230
GTIN: 4046548002720
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 접점: 1x N/O, 2x N/C.

요청
PSEN me3.2  / 2AR
570232
GTIN: 4046548002706
기계식 안전 스위치, 반경 액추에이터 포함, 접점: 1x N/O, 2x N/C.

요청
PSEN me3 / 2AR
570212
GTIN: 4046548002768
기계식 안전 스위치, 반경 액추에이터 포함, 접점: 1x N/O, 1x N/C.

요청
PSEN me3.1  / 2AR
570222
GTIN: 4046548002737
기계식 안전 스위치, 반경 액추에이터 포함, 접점: 2x N/C.

요청
PSEN me3 / 2AS
570210
GTIN: 4046548002782
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 접점: 1x N/O, 1x N/C.

요청
PSEN me3.1  / 2AS
570220
GTIN: 4046548002751
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 접점: 2x N/C.

요청
PSEN me2 / 2AS
570200
GTIN: 4046548002836
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 접점: 1x N/C.

요청
PSEN me2 / 2AR
570201
GTIN: 4046548002829
기계식 안전 스위치, 반경 액추에이터 포함, 접점: 1x N/C.

요청
PSEN me4.11 / 4AS
570246
GTIN: 4046548002669
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 추출력 50 N, 접점: 2x N/C.

요청
PSEN me4.1 / 4AS
570245
GTIN: 4046548002676
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터, 접점 2 n/c.

요청
PSEN me4 / 4AS
570240
GTIN: 4046548002690
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 접점: 1x N/O, 1x N/C.

요청
PSEN me4.21 / 4AS
570250
GTIN: 4046548002652
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 추출력 50 N, 접점: 1x N/O, 2x N/C.

요청
PSEN me4.01 / 4AS
570241
GTIN: 4046548002683
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 추출력 50 N, 접점: 1x N/O, 1x N/C.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택