text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
PSEN in-A-A-N
6P000001
GTIN: 4046548108729
안전 유도성 근접 스위치, 2개 안전 출력 OSSD, 원통형 디자인 M12, 스위칭 거리: 2 mm 플러시, 4핀 M12 수 커넥터

요청
PSEN in-B-A-N
6P000002
GTIN: 4046548108736
안전 유도성 근접 스위치, 2개 안전 출력 OSSD, 원통형 디자인 M18, 스위칭 거리: 5 mm 플러시, 4핀 M12 수 커넥터

요청
PSEN in-C-A-N
6P000003
GTIN: 4046548108750
안전 유도성 근접 스위치, 2개 안전 출력 OSSD, 원통형 디자인 M30, 스위칭 거리: 10 mm 플러시, 4핀 M12 수 커넥터

요청
PSEN in-D-A-N
6P000004
GTIN: 4046548108767
안전 유도성 근접 스위치, 2개 안전 출력 OSSD, 입방형 디자인, 스위칭 거리: 15 mm 플러시, 4핀 M12 수 커넥터

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택