text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
52개 제품이 발견됨
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치 (액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.

요청
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).

요청
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.

요청
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치.

요청
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10 m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.

요청
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
코드식 안전 스위치 PSENcode 3.x 용 액추에이터, PU = 1x 피스 액추에이터.

요청
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
GTIN: 4046548070705
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2의 3개 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
GTIN: 4046548070750
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).

요청
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
GTIN: 4046548070781
안전 스위치 PSEN cs3.19용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x, OSSD2.

요청
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
GTIN: 4046548070767
안전 스위치 PSEN cs3.19용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x, OSSD 1&2.

요청
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
GTIN: 4046548070774
안전 스위치 PSEN cs3.19용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x, OSSD1.

요청
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2
541305
GTIN: 4046548071030
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치 (OSSD1, OSSD2의 2개 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2
541304
GTIN: 4046548071023
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치(OSSD1&2 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
GTIN: 4046548067132
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
GTIN: 4046548067170
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치 (액추에이터 포함).

요청
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
GTIN: 4046548067217
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치 (액추에이터 포함).

요청
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
GTIN: 4046548067095
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치 (액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.

요청
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
GTIN: 4046548067224
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs4.1p   1switch
541160
GTIN: 4046548067149
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택