text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
29개 제품이 발견됨
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 2000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 2000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 2000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 2000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 2000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 2000 N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결

요청
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 2000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 2000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 가드 락킹 독립형 안전 출력, 유지력 2000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 인명 보호용 안전 가드 락킹, 유지력 2000 N, 12핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 인명 보호용 안전 가드 락킹, 유지력 2000 N, 12핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택