text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

제품 번호: 750601
PNOZsigma 전압 모니터링 릴레이, 최대 PL e 및 SIL CL 3 어플리케이션용, UB = 100 - 240 V AC/DC, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 6x보조출력, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단자, PNOZsigma 접점 확장으로 확장.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
U1의 용도 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
공급 전압 (V) 100 - 240  V
공급 전압 유형 U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
전력 소모 AC 10.5  
전력 소모 DC 8  
측정 회로 주파수 범위(Hz) 50  
60  
입력 단자의 개수 6  
반도체 출력의 갯수 6  
외부 전압 공차 DC 반도체 P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
비안전 반도체 출력 단락 보호 P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
활용 범주 AC/DC1 표준 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 250  
최대 전류 AC1 안전 접점 6  
전압 DC1 안전 접점 24  
최대 전류 DC1 안전 접점 6  
활용 범주 AC15/DC13sta. P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  
최대 전류 AC15 안전 접점 3  
전압 DC13 안전 접점 24  
안전 접점: UL에서 AC P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
안전 접점: Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
릴레이 접점 재료 P_KONT_MAT_AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
기후 적합성 P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? P_BETAUUNG_unzulässig  
EMC 수행 표준... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
진동 테스트 심각도 등급 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
충격 테스트 심각도 등급 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
표준 1에 따른 지진 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
지진 테스트 심각도 등급 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
연속 충격 테스트 심각도 등급 P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
공간 거리 및 연면 거리 P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
과전압 범위 P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
공간 및 연면 오염도 P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
보호 종류, 부착 P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
보호 종류, 호스팅 P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
단자 보호 유형 P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
장착 위치 P_EINBAULAGE_beliebig  
하단 섹션 하우징 소재 P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
전면 플레이트 하우징 소재 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
하우징 소재 상부 파트 P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
커넥션 터미널 P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
터미널 스타일 P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
AWG 정보용 유연 도체 단면 P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
높이 직경 98  mm
폭 치수 90  mm
깊이 치수 120  mm
순중량 655  g
총중량 665  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371801  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
용량 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1