text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Número de producto: 750601
Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares, ancho: 90 mm, bornes de tornillo enchufables...  Más

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares, ancho: 90 mm, bornes de tornillo enchufables, ampliación conampliaciones de contactos PNOZsigma.

Homologación P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_TÜV  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
 
Finalidad de U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Tensión alimentación (V) 100 - 240  V
Tipo tensión de aliment. U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
Consumo de energía AC 10.5  
Consumo de energía DC 8  
Circ. medic. margen frec.(Hz) 50  
60  
Número de entradas 6  
N.º salidas por semiconductor 6  
Toler. ext. tensión DC semic. P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Sep. galv. no seg. salida sem. P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Prot. cort. no seg. sal. sem. P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Niv.señal en 1 sal.sem.no seg. P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Cat. de uso Norma AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 250  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 6  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Contactos seguridad: AC con UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Contactos seguridad:Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Mat. contactos relés P_KONT_MAT_AgCuNi  
Datos adic. contacto relé P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? P_BETAUUNG_unzulässig  
CEM según normativa .... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Cl. sever. ensayo vibraciones P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Cl. severidad ensayo choques P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Seísmo según norma 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Cl. severidad ensayo sismo P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Cl. sever. ensayo choque perm. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Dist. fuga/disp. superf. según P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Categoría de sobretensión P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Grado de protección, lugar de P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Carcasa de clase de protección P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Tipo de protección de bornes P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Posición de montaje P_EINBAULAGE_beliebig  
Material carcasa parte inf. P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Material carcasa placa frontal P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Material carcasa superior P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Borne de conexión P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
Clase de borne P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Flex. secc. admis. cond. AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 98  mm
Dimensión Ancho 90  mm
Dimensión Profundidad 120  mm
Peso neto 655  g
Peso bruto 665  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086126  
Volumen 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1